Select your location
Select your location
支架端盖 50/50,黑色
Product attributes | |
---|---|
ESD |
是 |
尺寸 |
50x50 |
颜色 |
黑色 |
包装单位 |
20 |
材料 |
PP |
重量 [kg] |
0.01 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842548871 |
Download link |
---|
3D CAD |