Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
产品系列分类 |
换向阀,直动式,外部先导控制,外部排气 |
产品系列类型 |
VDSJ |
产品系列 |
VDSJ-10A |
最大工作压力. [bar] |
350 |
油口数量 |
4 |
最大体积流量 [l/min] |
50 |
位置 |
2 |
正常位置 |
常开 |
阀心滑阀 |
滑阀类型 |
连接类型 |
拧入式插装阀 |
直接 - 先导式 |
外部先导式 |
插孔 |
CA-10A-4N |
公称流量 [l/min] |
50 |
压力设置 [bar] |
11.5 |
压力预设 |
带压力预设 |
密封材料 |
NBR |
液压油 |
HL,HLP |
产品系列 |
3 通 |
产品类型 |
VDSJ |
重量 [kg] |
0.2 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18320-87 |