Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
产品系列分类 |
平衡阀,标准阀座设计,压差区 |
产品系列类型 |
VBSN |
产品系列 |
VBSN-10A |
最大工作压力. [bar] |
350 |
油口数量 |
3 |
最大体积流量 [l/min] |
60 |
正常位置 |
常闭 |
阀心滑阀 |
阀座设计 |
直接 - 先导式 |
直动式 |
连接类型 |
拧入式插装阀 |
插孔 |
CA-10A-3C |
进项税率 |
3:1 |
公称流量 [l/min] |
60 |
可调节压力范围 [bar] |
70-210 |
压力设置 [bar] |
200 |
压力预设 |
带压力预设 |
调整选项 |
无泄漏内六角螺钉 |
密封材料 |
NBR |
液压油 |
HL,HLP |
产品类型 |
VBSN |
产品系列 |
平衡阀 |
重量 [kg] |
0.22 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 18320-02?filterMediatype=1584 |