Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
机电气缸的紧固元件 |
支脚固定件 |
公称尺寸 [mm] |
50 |
重量 [kg] |
0.54 |
材料 |
镀锌钢 |
材料 |
镀锌钢 |
尺寸 A [mm] |
35 |
尺寸 A 公差 [mm] |
±0.5 |
尺寸 AT1 [mm] |
8 |
尺寸 AT1 公差 [mm] |
±0.5 |
尺寸 D1 H13 [mm] |
9 |
尺寸 D2 H7 [mm] |
40 |
尺寸 D3 H13 [mm] |
9 |
尺寸 E [mm] |
110 |
尺寸 E 公差 [mm] |
±0.5 |
尺寸 E1 [mm] |
93.5 |
尺寸 E1 公差 [mm] |
±0.5 |
尺寸 L |
60 |
尺寸 L 公差 [mm] |
±0.1 |
尺寸 L1 |
21 |
尺寸 Tg [mm] |
46.5 |
尺寸 TR [mm] |
90 |
尺寸 TW [mm] |
65 |
尺寸 TW 公差 [mm] |
±0.5 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 0a4f249c-6e95-4e5f-adf6-168ebb2260ca |
操作说明 | 799a10f0-5e6a-420c-a16a-a89819d968f7 |