• 缓冲式爪式联轴器
  • 轴向插入式
  • 免维护

Product attributes

线性轴的机械配件

联轴器

外径 D [mm]

41

重量 [kg]

0.18

兼容

FMB-080,FMB-110

尺寸 B [mm]

1

尺寸 C [mm]

35,29

尺寸 D [mm]

41

尺寸 d [mm]

20

尺寸 D1 [mm]

35

尺寸 D2 [mm]

20

尺寸 DH [mm]

41

尺寸 E [mm]

16

尺寸 L

69

尺寸 L1

28

尺寸 L2 [mm]

25

尺寸 N [mm]

20

尺寸 S [mm]

9

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog