活动连接件 45x45 支架 designLINE

  • 适于任何角度的可调节或刚性型材连接
  • 摆动范围 180°
  • 带有以 15° 为增量的标记
  • 使用夹紧杆 (5 Nm) 夹紧和方便地调节"支架"活动连接件
  • 版本 designLINE ,采用特殊的银粉漆 (RAL 9006),真正的高品质设计

Product attributes

网格尺寸 [mm]

45

型材槽

10

ESD

尺寸

45x45

designLINE

颜色

白铝 (RAL 9006)

回转范围 [°]

180

包装单位

1

力 F2 [N]

1000

紧固件

2x 法兰头螺栓 M8x16,2x T 型螺母,沟槽 10 M8,2x 螺栓 S12x30

供货范围

包括紧固件

力 F1 [N]

15000

材料

压铸铝,涂漆

材料说明

活动连接件 designLINE:铸铝,涂漆,RAL 9006,固定材料:钢,镀锌

推荐配件

夹紧杆:3842538608

重量 [kg]

0.33

Download link
3D CAD

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog

Accessories