Select your location
Select your location
线性组件(铝)
2 抗扭滚珠导套,串联式
滚道槽 = 2
轴径 d = 40
带轴
K = 根据说明的轴长(截短)
无密封
规格:常规
Product attributes | |
---|---|
轴直径 d [mm] |
40 |
滚珠导套导向系统结构型式 |
T - 串联 |
系列 |
扭矩 |
动态额定载荷 C [N] |
10200 |
脚注:额定动载荷 C |
两个滚珠导套均匀负载时的额定载荷。因为载荷方向不是总能明确定义,所给额定载荷为最小数值。 |
最大加速度 amax [m/s²] |
150 |
最大允许线性速度 vmax [m/s] |
3 |
动态扭转力矩载荷 Mt [Nm] |
140 |
外径 D [mm] |
62 |
静态额定载荷 C0 [N] |
8700 |
脚注:额定静载荷 C0 |
两个滚珠导套均匀负载时的额定载荷。因为载荷方向不是总能明确定义,所给额定载荷为最小数值。 |
质量 m (kg/m) [kg/m] |
9.8 |
允许环境温度 |
- 10 °C ... + 80 °C |
重量 [kg] |
0 |
类型 |
线性套件 |
尺寸 B [mm] |
108 |
尺寸 D [mm] |
62 |
尺寸 E1 [mm] |
148 |
尺寸 E2 [mm] |
80 |
尺寸 H [mm] |
45 |
尺寸 H1 [mm] |
90 |
尺寸 L |
176 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | aee929b7-f088-478f-8d33-e53eb5ac5ff7 |
操作说明 | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |