Select your location
Select your location
线性组件(铝)
2 抗扭滚珠导套,串联式
滚道槽 = 1
轴径 d = 20
SPECIAL = 根据图纸加工轴
无密封
规格:常规
Product attributes | |
---|---|
轴直径 d [mm] |
20 |
滚珠导套导向系统结构型式 |
T - 串联 |
系列 |
扭矩 |
动态额定载荷 C [N] |
2500 |
脚注:额定动载荷 C |
两个滚珠导套均匀负载时的额定载荷。因为载荷方向不是总能明确定义,所给额定载荷为最小数值。 |
最大加速度 amax [m/s²] |
150 |
最大允许线性速度 vmax [m/s] |
3 |
动态扭转力矩载荷 Mt [Nm] |
12 |
外径 D [mm] |
32 |
静态额定载荷 C0 [N] |
2100 |
脚注:额定静载荷 C0 |
两个滚珠导套均匀负载时的额定载荷。因为载荷方向不是总能明确定义,所给额定载荷为最小数值。 |
质量 m (kg/m) [kg/m] |
2.45 |
允许环境温度 |
- 10 °C ... + 80 °C |
重量 [kg] |
0 |
类型 |
线性套件 |
尺寸 B [mm] |
60 |
尺寸 D [mm] |
32 |
尺寸 E1 [mm] |
88 |
尺寸 E2 [mm] |
44 |
尺寸 H [mm] |
25 |
尺寸 H1 [mm] |
50 |
尺寸 L |
104 |
尺寸 N [mm] |
12 |
尺寸 S [mm] |
6.6 |
轴的标准长度 l [mm] |
500 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | aee929b7-f088-478f-8d33-e53eb5ac5ff7 |
操作说明 | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |