Select your location
Select your location
线性组件(钢)
1 抗扭滚珠导套
滚道槽 = 1
轴径 d = 25
带轴
2000 = 根据表中标准长度
无密封
规格:常规
Product attributes | |
---|---|
轴直径 d [mm] |
25 |
系列 |
扭矩 |
动态额定载荷 C [N] |
3030 |
脚注:额定动载荷 C |
因为载荷方向不是总能明确定义,所给额定载荷为最小数值。 |
最大加速度 amax [m/s²] |
150 |
最大允许线性速度 vmax [m/s] |
3 |
动态扭转力矩载荷 Mt [Nm] |
15 |
外径 D [mm] |
40 |
静态额定载荷 C0 [N] |
2180 |
脚注:额定静载荷 C0 |
因为载荷方向不是总能明确定义,所给额定载荷为最小数值。 |
质量 m (kg/m) [kg/m] |
3.8 |
允许环境温度 |
- 10 °C ... + 80 °C |
重量 [kg] |
0.1 |
类型 |
线性套件 |
尺寸 B [mm] |
74 |
尺寸 D [mm] |
40 |
尺寸 E1 [mm] |
48 |
尺寸 E2 [mm] |
54 |
尺寸 H [mm] |
30 |
尺寸 H1 [mm] |
60 |
尺寸 L |
68 |
尺寸 N [mm] |
15 |
尺寸 S [mm] |
8.4 |
轴的标准长度 l 脚注 [mm] |
R.... ... 85: l = 900 mm, R.... ... 87: l = 1200 mm, R.... ... 88: l = 2000 mm |
轴的标准长度 l [mm] |
500 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | aee929b7-f088-478f-8d33-e53eb5ac5ff7 |
操作说明 | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |