Select your location
Select your location
线性组件(钢)
闭式
带标准滚珠导套(金属)
轴径 d = 30
带两个密封件
规格:常规
Product attributes | |
---|---|
轴直径 d [mm] |
30 |
滚珠导套导向系统结构型式 |
- 闭式 |
系列 |
标准(金属) |
动态额定载荷 C [N] |
2820 |
脚注:额定动载荷 C |
因为位置和载荷方向不是总能明确定义,所给额定载荷为最小数值。 |
最大加速度 amax [m/s²] |
100 |
最大允许线性速度 vmax [m/s] |
2.5 |
外径 D [mm] |
47 |
静态额定载荷 C0 [N] |
2230 |
脚注:额定静载荷 C0 |
因为位置和载荷方向不是总能明确定义,所给额定载荷为最小数值。 |
允许环境温度 |
- 10 °C ... + 80 °C |
脚注:允许环境温度(最小至最大) |
适用于无密封件的标准滚珠导套 |
重量 [kg] |
1.37 |
脚注:轴径向间隙 h6 |
“从工作孔径公差和轴公差中统计确定。在考虑了滚珠导套外径和轴承座孔的情况下,使用 h6 轴时的径向间隙数值与标准滚珠导套 R0610 中“h6/H7”列中“径向间隙”下所给的数值相似。” |
摩擦力 FR 脚注 |
两端带内装式密封圈的滚珠导套在无径向载荷作用时的摩擦力从表中查取。摩擦力取决于速度和润滑情况。 |
起动力 [N] |
18 |
类型 |
线性套件 |
尺寸 A [mm] |
84 |
尺寸 A1 [mm] |
41 |
尺寸 B [mm] |
60 |
尺寸 B1(滚珠导套) [mm] |
48 |
尺寸 D [mm] |
47 |
尺寸 E1 [mm] |
68 |
尺寸 E2 [mm] |
45 |
尺寸 H [mm] |
35 |
尺寸 H1 [mm] |
70 |
尺寸 L |
68 |
尺寸 S [mm] |
6.6 |
尺寸 V [mm] |
10 |
脚注:尺寸 H1 |
公差 ISO 8062-3 - DCTG 9。 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | aee929b7-f088-478f-8d33-e53eb5ac5ff7 |
操作说明 | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |