Select your location
Select your location
线性组件(铝)
开式
带超级滚珠导套 A
轴径 d = 16
带两个密封件
规格:常规
Product attributes | |
---|---|
轴直径 d [mm] |
16 |
滚珠导套导向系统结构型式 |
O - 开式 |
系列 |
超级导套 A(带自对准功能) |
动态额定载荷 C [N] |
1500 |
脚注:额定动载荷 C |
额定载荷适用于主载荷方向。 |
最大加速度 amax [m/s²] |
150 |
最大允许线性速度 vmax [m/s] |
3 |
提示 最大允许速度 vmax |
速度可达 5 m/s。由于塑料件磨损的增加,限制了使用寿命。试验结果是 50 • 105m 至 100 • 105m,行程无故障。 |
外径 D [mm] |
26 |
静态额定载荷 C0 [N] |
830 |
脚注:额定静载荷 C0 |
额定载荷适用于主载荷方向。 |
允许环境温度 |
- 10 °C ... + 80 °C |
重量 [kg] |
0.18 |
脚注:轴径向间隙 h6 |
在张紧状态下(螺栓紧固) |
摩擦力 FR 脚注 |
两端带内装式密封圈的滚珠导套在无径向载荷作用时的摩擦力从表中查取。摩擦力取决于速度和润滑情况。 |
起动力 [N] |
2 |
类型 |
线性套件 |
尺寸 A [mm] |
53 |
尺寸 D [mm] |
26 |
尺寸 E1 [mm] |
40 |
尺寸 E2 [mm] |
26 |
尺寸 E3 [mm] |
42 |
尺寸 E4 [mm] |
35 |
尺寸 H [mm] |
22 |
尺寸 H1 [mm] |
35 |
尺寸 H3 [mm] |
10 |
尺寸 H4 [mm] |
2.5 |
尺寸 L |
43 |
尺寸 L3 [mm] |
11.5 |
尺寸 M [mm] |
26.5 |
尺寸 N1 [mm] |
21 |
尺寸 N2 [mm] |
13 |
尺寸 S [mm] |
5.3 |
尺寸 S2 [mm] |
4 |
尺寸 SW [mm] |
2.5 |
尺寸 V [mm] |
5 |
尺寸 W [mm] |
9 |
角度 α [°] |
68 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | aee929b7-f088-478f-8d33-e53eb5ac5ff7 |
操作说明 | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |