Select your location
Select your location
线性组件(铝)
带紧凑型滚珠导套,闭式
轴径 d = 30
带两个密封件
规格:常规
已涂脂
Product attributes | |
---|---|
轴直径 d [mm] |
30 |
滚珠导套导向系统结构型式 |
- 闭式 |
系列 |
紧凑型 |
动态额定载荷 C [N] |
3850 |
脚注:额定动载荷 C |
额定载荷适用于主载荷方向。如果载荷方向与主载荷方向不一致,则额定载荷应乘以下列系数:↩Ø d 12 和 16:f = 0.90,f0 = 0.86,↩Ø d 20 至 50:f = 0.79,f0 = 0.68 |
最大加速度 amax [m/s²] |
150 |
最大允许线性速度 vmax [m/s] |
5 |
外径 D [mm] |
40 |
静态额定载荷 C0 [N] |
2790 |
脚注:额定静载荷 C0 |
额定载荷适用于主载荷方向。如果载荷方向与主载荷方向不一致,则额定载荷应乘以下列系数:↩Ø d 12 和 16:f = 0.90,f0 = 0.86,↩Ø d 20 至 50:f = 0.79,f0 = 0.68 |
规格 |
常规 |
允许环境温度 |
- 10 °C ... + 80 °C |
重量 [kg] |
0.41 |
摩擦力 FR 脚注 |
两端带内装式密封圈的滚珠导套在无径向载荷作用时的摩擦力从表中查取。摩擦力取决于速度和润滑情况。 |
起动力 [N] |
6 |
类型 |
线性套件 |
尺寸 A [mm] |
67 |
尺寸 D [mm] |
40 |
尺寸 E [mm] |
53 |
尺寸 H [mm] |
30 |
尺寸 H1 [mm] |
60 |
尺寸 H4 [mm] |
19 |
尺寸 L |
50 |
尺寸 N1 [mm] |
29 |
尺寸 N2 [mm] |
18 |
尺寸 S [mm] |
6.6 |
尺寸 SW [mm] |
4 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | aee929b7-f088-478f-8d33-e53eb5ac5ff7 |
操作说明 | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |