Select your location
Select your location
线性组件(钢)
紧凑滚珠导套,法兰式
滚道槽 = 2
轴径 d = 50
带轴
600 = 根据表中标准长度
无密封
规格:常规
Product attributes | |
---|---|
轴直径 d [mm] |
50 |
滚珠导套导向系统结构型式 |
F - 法兰式 |
系列 |
扭矩 |
动态额定载荷 C [N] |
9250 |
脚注:额定动载荷 C |
因为载荷方向不是总能明确定义,所给额定载荷为最小数值。 |
最大加速度 amax [m/s²] |
150 |
最大允许线性速度 vmax [m/s] |
3 |
动态扭转力矩载荷 Mt [Nm] |
167 |
静态额定载荷 C0 [N] |
6470 |
脚注:额定静载荷 C0 |
因为载荷方向不是总能明确定义,所给额定载荷为最小数值。 |
质量 m (kg/m) [kg/m] |
15.3 |
允许环境温度 |
- 10 °C ... + 80 °C |
重量 [kg] |
0.1 |
类型 |
线性套件 |
尺寸 B [mm] |
50.5 |
尺寸 D h6 [mm] |
100 |
尺寸 D1 [mm] |
75 |
尺寸 D2 [mm] |
140 |
尺寸 D3 [mm] |
118 |
尺寸 D4 [mm] |
100 |
尺寸 L H11 [mm] |
114 |
尺寸 L1 |
22 |
尺寸 L2 [mm] |
16 |
尺寸 S [mm] |
11 |
尺寸 V [mm] |
8.5 |
轴的标准长度 l 脚注 [mm] |
R.... ... 85: l = 900 mm, R.... ... 87: l = 1200 mm, R.... ... 88: l = 2000 mm |
轴的标准长度 l [mm] |
600 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | aee929b7-f088-478f-8d33-e53eb5ac5ff7 |
操作说明 | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |