Select your location
Select your location
线性组件(钢)
紧凑滚珠导套,法兰式
滚道槽 = 2
轴径 d = 30
带空心轴
K = 根据说明的轴长(截短)
无密封
规格:常规
Product attributes | |
---|---|
轴直径 d [mm] |
30 |
滚珠导套导向系统结构型式 |
F - 法兰式 |
系列 |
扭矩 |
动态额定载荷 C [N] |
3680 |
脚注:额定动载荷 C |
因为载荷方向不是总能明确定义,所给额定载荷为最小数值。 |
最大加速度 amax [m/s²] |
150 |
最大允许线性速度 vmax [m/s] |
3 |
动态扭转力矩载荷 Mt [Nm] |
37 |
静态额定载荷 C0 [N] |
2790 |
脚注:额定静载荷 C0 |
因为载荷方向不是总能明确定义,所给额定载荷为最小数值。 |
质量 m (kg/m) [kg/m] |
5.5 |
允许环境温度 |
- 10 °C ... + 80 °C |
重量 [kg] |
0 |
类型 |
线性套件 |
尺寸 B [mm] |
33 |
尺寸 D h6 [mm] |
65 |
尺寸 D1 [mm] |
47 |
尺寸 D2 [mm] |
98 |
尺寸 D3 [mm] |
80 |
尺寸 D4 [mm] |
65 |
尺寸 L H11 [mm] |
80 |
尺寸 L1 |
18 |
尺寸 L2 [mm] |
10 |
尺寸 S [mm] |
9 |
尺寸 V [mm] |
7 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | aee929b7-f088-478f-8d33-e53eb5ac5ff7 |
操作说明 | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |