Select your location
Select your location
适用于滚珠滑块的安装滑块
预紧等级 C3
规格 20
Product attributes | |
---|---|
配件,适用于 |
导轨 |
公称尺寸 [mm] |
20 |
导向滑块宽度 [mm] |
44 |
导向滑块长度 [mm] |
91 |
外径 D [mm] |
6 |
重量 [kg] |
0.45 |
导轨节距 T [mm] |
55 |
尺寸 A(型材导轨系统) [mm] |
44 |
尺寸 B(型材导轨系统) [mm] |
91 |
尺寸 D [mm] |
6 |
Document type | Download link |
---|---|
操作说明 | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |