• 供电设备 24 V/4.5 A
  • 用于安装在 Multiplex 300 工作站的侧面部件中
  • 带防触摸保护的实验室插口

Product attributes

输出电流 [A]

4.5

输出电压(直流电压) [V]

24

电源电压 [V]

230

防短路

组件

其他

电源频率 [Hz]

50-60

防护等级

IP20

重量 [kg]

1.93

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog