Select your location
Select your location
经济型物料架,SB 610/410
Product attributes | |
---|---|
型材槽 |
8 |
ESD |
是 |
Economic |
是 |
颜色 |
黑色 |
包装单位 |
1 |
材料平面宽度 [BE] [mm] |
610 |
材料平面深度 [TE] [mm] |
410 |
材料 |
SB,具有 ESD 导电性能 |
供货提示 |
完全装配 |
供货范围 |
包含用于固定至 10 mm 锁坑的托架 |
推荐配件 |
回转体紧固件,标签夹,ESD 插垫 |
重量 [kg] |
5.5 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538458 |