Select your location
Select your location
高性能的工业液压阀。许可的压力限制设定值
Product attributes | |
---|---|
连接图 |
旋入孔 DBD NG20 |
产品系列分类 |
溢流阀,直动式 |
产品系列类型 |
DBD.K |
最大工作压力. [bar] |
400 |
油口数量 |
2 |
最大体积流量 [l/min] |
250 |
阀心滑阀 |
阀座设计 |
直接 - 先导式 |
直动式 |
连接类型 |
拧入式插装阀 |
插孔 |
M45x1,5 |
额定流量 [l/min] |
250 |
驱动类型 |
通过手动致动 |
调整选项 |
衬套带六角和保护帽 |
油口 |
G 1 |
密封材料 |
NBR |
液压油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
密封件 |
NBR |
产品系列 |
卸载 |
产品类型 |
DBD.K |
重量 [kg] |
0.9 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | d16f594c-d49d-4c1e-bc7e-ac029f4f2303 |