Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
产品系列分类 |
2 位 2 通比例方向阀,直动式 |
产品系列类型 |
KKDS |
产品系列 |
KKDS.1 N/P |
最大工作压力. [bar] |
350 |
油口数量 |
2 |
最大体积流量 [l/min] |
38 |
正常位置 |
常开 |
阀心滑阀 |
滑阀类型 |
直接 - 先导式 |
直动式 |
连接类型 |
拧入式插装阀 |
插孔 |
Sun T-13A |
公称流量 [l/min] |
38 |
驱动类型 |
电比例 |
线圈 |
GP45 |
集成线圈 |
集成线圈 |
电源电压 |
24 V DC |
密封材料 |
FKM |
液压油 |
HL,HLP,HVLP,HVLPD,HEES,HEPR,HEPG,HFDU,HFDR,HFAS |
产品系列 |
流量控制器 |
产品类型 |
KKDS |
重量 [kg] |
0.72 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18139-06 |