Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
产品系列分类 |
二位二通方向座阀,直动式带电磁驱动 |
产品系列类型 |
KSDE |
产品系列 |
KSDE.1 N/P |
油口数量 |
2 |
最大工作压力. [bar] |
350 |
位置 |
2 |
最大体积流量 [l/min] |
20 |
正常位置 |
常闭 |
阀心滑阀 |
阀座设计 |
直接 - 先导式 |
直动式 |
连接类型 |
拧入式插装阀 |
插孔 |
Sun T-13A |
公称流量 [l/min] |
20 |
驱动类型 |
电磁致动开/关 |
线圈 |
GZ37 |
集成线圈 |
单独订购 |
密封材料 |
FKM |
液压油 |
HL,HLP,HETG,HEPG,HEES |
产品系列 |
2 通 |
产品类型 |
KSDE |
重量 [kg] |
0.29 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18136-20 |