Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
机电气缸的紧固元件 |
法兰固定装置 |
公称尺寸 [mm] |
40 |
重量 [kg] |
0.29 |
材料 |
镀锌钢 |
材料 |
镀锌钢 |
尺寸 D H11 [mm] |
35 |
尺寸 D1 H13 [mm] |
6.6 |
尺寸 D2 H13 [mm] |
11 |
尺寸 E 最大 [mm] |
55 |
尺寸 FB [mm] |
9 |
尺寸 L4 [mm] |
4.5 |
尺寸 MF [mm] |
10 |
尺寸 MF 公差 [mm] |
±0.1 |
尺寸 R [mm] |
36 |
尺寸 R 公差 [mm] |
±0.2 |
尺寸 TF [mm] |
72 |
尺寸 TF 公差 [mm] |
±0.2 |
尺寸 TG1 [mm] |
38 |
尺寸 TG1 公差 [mm] |
±0.2 |
尺寸 UF [mm] |
90 |
尺寸 UF 公差 [mm] |
±0.2 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 0a4f249c-6e95-4e5f-adf6-168ebb2260ca |
操作说明 | 799a10f0-5e6a-420c-a16a-a89819d968f7 |