Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
机电气缸的紧固元件 |
摆动法兰 |
公称尺寸 [mm] |
40 |
重量 [kg] |
0.11 |
材料 |
铝 |
尺寸 CD H9 [mm] |
12 |
尺寸 D H11 [mm] |
35 |
尺寸 D1 H13 [mm] |
6.6 |
尺寸 E [mm] |
53 |
尺寸 EW [mm] |
28 |
尺寸 FL [mm] |
25 |
尺寸 FL 公差 [mm] |
±0.2 |
尺寸 I [mm] |
5.5 |
尺寸 I 公差 [mm] |
±0.5 |
尺寸 L 最小 [mm] |
15 |
尺寸 L1 最小 [mm] |
4.5 |
尺寸 MR 最大 [mm] |
12 |
尺寸 Tg [mm] |
38 |
尺寸 TG [mm] |
38 |
尺寸 TG 公差 [mm] |
±0.2 |
尺寸 TL 公差 [mm] |
-0.2,-0.6 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 0a4f249c-6e95-4e5f-adf6-168ebb2260ca |
操作说明 | 799a10f0-5e6a-420c-a16a-a89819d968f7 |