Select your location
Select your location
高性能范围内的工业液压阀。可靠地将压力限制到设定值信号。
Product attributes | |
---|---|
连接图 |
ISO 4401-03-02-0-05 |
产品系列 |
DBET(E)(A) |
最大工作压力. [bar] |
500 |
最大体积流量 [l/min] |
5 |
活塞符号 |
P → T,P → Y,P → A |
连接类型 |
底板安装 |
标称尺寸 |
6 |
驱动类型 |
通过集成电子元件实现电气控制 |
连接数 |
3 |
开关位置数 |
2 |
电源电压 |
24 VDC |
电插头 |
7 芯设备插头 (6 + PE) |
电气连接说明 |
7 针设备插头 (6 + PE),符合 EN 175201-804 |
液压油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
密封件 |
FKM |
重量 [kg] |
2.16 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 61797a6c-4ed4-41ae-841c-6a1b52f118d2 |
操作说明 | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |