Select your location
Select your location
高性能范围内的工业液压阀。可靠地将压力限制到设定值信号。
Product attributes | |
---|---|
连接图 |
ISO 4401-03-02-0-05 |
产品系列 |
DBET..XE |
最大工作压力. [bar] |
420 |
最大体积流量 [l/min] |
2 |
活塞符号 |
P → T,P → Y |
连接类型 |
底板安装 |
标称尺寸 |
6 |
驱动类型 |
通过外部电子元件实现电气控制 |
连接数 |
3 |
开关位置数 |
2 |
电源电压 |
24 VDC |
电插头 |
电缆螺栓连接 |
电气连接说明 |
电缆接头,螺纹连接 M20 x 1.5 |
液压油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
密封件 |
FKM |
重量 [kg] |
3.2 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 4e813180-94cd-43bf-b282-ed45bb91024f |
操作说明 | d2070bc5-ea34-4d94-bb56-6392f3aa1c77 |