Select your location
Select your location
高性能范围内的工业液压阀。可靠地将压力降低到设定值信号。
Product attributes | |
---|---|
连接图 |
ISO 4401-05-05-0-05 |
产品系列 |
Z3DRE(E)10 |
最大工作压力. [bar] |
350 |
最大体积流量 [l/min] |
120 |
活塞符号 |
P2 → P1 |
连接类型 |
叠加阀板 |
标称尺寸 |
10 |
驱动类型 |
通过集成电子元件实现电气控制 |
连接数 |
4 |
开关位置数 |
3 |
电源电压 |
24 VDC |
电插头 |
7 芯设备插头 (6 + PE) |
电气连接说明 |
7 针设备插头 (6 + PE),符合 EN 175201-804 |
连接 |
模拟,额定值 4 … 20 mA |
符合性说明 |
CE - 电磁兼容性 2014/30 / EU |
液压油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
密封件 |
FKM |
重量 [kg] |
3.6 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | c1b95c1b-51b9-4e73-832a-dc194017cf13 |
操作说明 | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |
Download link |
---|
3D CAD |