Select your location
Select your location
高性能范围内的工业液压阀。可靠地将压力降低到设定值信号。
Product attributes | |
---|---|
连接图 |
ISO 4401-03-02-0-05 |
产品系列 |
(Z)DRE(E) |
最大工作压力. [bar] |
315 |
最大体积流量 [l/min] |
30 |
活塞符号 |
P2 → P1 |
连接类型 |
叠加阀板 |
标称尺寸 |
6 |
驱动类型 |
通过集成电子元件实现电气控制 |
连接数 |
4 |
开关位置数 |
2 |
电源电压 |
24 VDC |
电插头 |
4 芯设备插头,M12 x 1,A 编码 |
电气连接说明 |
4 针设备插头,M12 x 1,编码 A 符合 EN 61076-2-101 |
连接 |
模拟,额定值 4 … 20 mA |
符合性说明 |
CE - 电磁兼容性 2014/30 / EU |
液压油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
密封件 |
NBR |
重量 [kg] |
1.84 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 4f375ec1-5d4f-4d51-9803-a03a69a16015 |
操作说明 | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |