Select your location
Select your location
水平滚子弯道 STS VFplus 160 180°
Product attributes | |
---|---|
材料说明 |
型材:不锈钢 1.4301,滚子托架:PA 66,滚珠轴承:不锈钢 1.4301/FDA,连接件:不锈钢 1.4301,滚轮:PA |
供货范围 |
包括用于安装至 STS 输送段型材的紧固件 |
结构尺寸 [b] [mm] |
160 |
尺寸 A [mm] [mm] |
1160 |
转向角 [α] [°] |
180 |
有效滑动条板长度 [m] |
5x 1,77 |
有效链条长度 [m] |
2x 1,77 |
修改 |
我们的改装部门可应要求提供更多版本。(COS@boschrexroth.de) |
供货提示 |
完全装配 |
所需配件 |
摩擦条:长度计算 |
重量 [kg] |
11.8 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547126 |
Download link |
---|
3D CAD |