摇杆 WI/M

  • 区域监控
  • 识别工件托盘
  • 用于堆积压力控制
  • 结构简单、紧凑
  • 适合安装在型材宽度为 45 mm 的 ST 2/… 输送段或型材宽度为 50 mm 的 ST 2/…-H 的输送段上
  • 可与 WT 2、WT 2/F 和 WT 2/LS 组合
  • 适用于 EPA 环境

Product attributes

ESD

净室分级

ISO 第 7 级

干燥室 [%rF]

<1

供货范围

包含用于安装在 ST 2/... 输送段或 BS 2/... 传送带输送段上的紧固件

监控区域 [mm]

60

推荐配件

气缸开关

重量 [kg]

0.15

Download link
3D CAD

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog