Select your location
Select your location
控制单元 F1600;EU
Product attributes | |
---|---|
供货范围 |
含紧固件 |
直流工作电压 [V] |
230 |
最大负载版本 [Fmax] [N] |
1600 |
重量 [kg] |
0.6 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842559922 |
操作说明 | search?s=download&q=3842559922 |
Download link |
---|
3D CAD |