• 最大工作压力 310 bar (4495 psi)
  • 最大流量 140 l/min (37 gpm)
  • 尺寸 10
  • 接口:G 3/4

Product attributes

产品系列分类

六位二通/位置,切换阀

产品系列类型

VS312

油口数量

6

最大工作压力. [bar]

310

位置

2

最大体积流量 [l/min]

140

阀心滑阀

滑阀类型

连接类型

螺纹接口

直接 - 先导式

直动式

公称流量 [l/min]

140

驱动类型

电磁致动开/关

集成线圈

集成线圈

电源电压

24 V DC

电插头

DIN 43650 - EN 175301-803

油口

G 3/4

出口类型

外部泄油管路

密封材料

NBR

液压油

HL,HLP

产品类型

VS311

产品系列

6 通

重量 [kg]

4.94

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog