• 最大工作压力 310 bar (4495 psi)
  • 最大流量 50 l/min (13 gpm)
  • 尺寸 6
  • 接口:G 3/8

Product attributes

产品系列分类

6 至 14 位 2 通/位置,切换阀,可接法兰

产品系列类型

VS241F

油口数量

6

最大工作压力. [bar]

310

位置

2

最大体积流量 [l/min]

50

阀心滑阀

滑阀类型

连接类型

螺纹接口

直接 - 先导式

直动式

公称流量 [l/min]

50

驱动类型

电磁致动开/关

集成线圈

集成线圈

电源电压

24 V DC

电插头

DIN 43650 - EN 175301-803

油口

G 3/8

出口类型

外部泄油管路

密封材料

NBR

液压油

HL,HLP

产品类型

VS241F

产品系列

6 通

重量 [kg]

3.35

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog