Select your location
Select your location
卡装式容器底座,SG 90
Product attributes | |
---|---|
ESD |
是 |
颜色 |
土灰色 (RAL 7037) |
包装单位 |
1 |
材料 |
钢板 |
b x h x l |
90 x 149 x 315 |
重量 [kg] |
1.35 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842558331 |
Download link |
---|
3D CAD |