Select your location
Select your location
调平支脚 M16x95
Product attributes | |
---|---|
型材槽 |
10 |
螺纹尺寸 |
M16 |
调节范围 [V] [mm] |
62 |
包装单位 |
1 |
直径 D [mm] |
80 |
结构尺寸 [b] [mm] |
65,90,120,160,240,320 |
材料说明 |
底板:PA,主轴:不锈钢 1.4301 |
力 F [N] |
15000 |
材料 |
PA |
长度 [L] |
95 |
推荐配件 |
支承环,用于采用带孔端盖时 |
重量 [kg] |
0.16 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842533310 |
Download link |
---|
3D CAD |