Select your location
Select your location
STS 两脚架底脚
Product attributes | |
---|---|
螺纹尺寸 |
M16 |
包装单位 |
1 |
结构尺寸 [b] [mm] |
65,90,120,160,240,320 |
材料说明 |
支脚:PA,紧固件材料:不锈钢 1.4301 |
材料 |
PA |
推荐配件 |
调平脚 3 842 533 310 |
重量 [kg] |
1.1 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842533308 |
Download link |
---|
3D CAD |