Select your location
Select your location
该固定轴承由以下部件组成:角接触推力滚珠轴承 LGS,槽螺母 NMB,适用于◡832、842 型螺杆端
Product attributes | |
---|---|
拧紧扭矩 [Nm] |
38 |
脚注:拧紧扭矩 |
用钩形扳手安装 (DIN 1810) |
动态额定载荷 C [N] |
74200 |
外径 D [mm] |
62 |
静态额定载荷 C0 [N] |
119200 |
重量 [kg] |
3.2 |
极限转速(润滑脂)nmax |
6900 |
脚注:最大转速 nmax |
在小轴承载荷、良好散热和具有低粘度的合适润滑脂时的参考值 |
脚注:带密封件轴承的摩擦力矩 |
在 50 转/分时测得 |
倾斜刚度 Rkl [Nm/mrad] |
160 |
带密封垫片的轴承摩擦力矩 MRb [Nm] |
1.1 |
轴承刚度(轴向)RFB [N/μm] |
450 |
尺寸 B [mm] |
89 |
尺寸 D [mm] |
62 |
尺寸 d [mm] |
25 |
尺寸d公差 [mm] |
-0.01 |
尺寸 D1 h7 [mm] |
80 |
尺寸 D10 [mm] |
80 |
尺寸 D3 [mm] |
44 |
尺寸 D5 [mm] |
120 |
尺寸 D6 [mm] |
100 |
尺寸 D7 [mm] |
11 |
尺寸 L2 [mm] |
68 |
尺寸 L3 [mm] |
16 |
尺寸 L4 [mm] |
20 |
尺寸 L5 [mm] |
36 |
尺寸 L9 [mm] |
104 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 5bb236ad-3329-4f46-9017-ff48339bbada |
操作说明 | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |