Select your location
Select your location
工具支架,长度 105,ESD
Product attributes | |
---|---|
型材槽 |
8, 10 |
ESD |
是 |
颜色 |
黑色 |
包装单位 |
10 |
材料 |
PA 6 |
供货范围 |
包含用于固定 8 mm 和 10 mm 锁坑的紧固材料 |
重量 [kg] |
0.35 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842544768 |
Download link |
---|
3D CAD |