Select your location
Select your location
第 1 代滚珠导轨系统的带钢刮刷片的 FKM 密封件
规格 45
Product attributes | |
---|---|
配件,适用于 |
导向滑块 |
公称尺寸 [mm] |
45 |
导向滑块宽度 [mm] |
78 |
带导轨的导向滑块的高度 [mm] |
50 |
质量 m (g) [g] |
90 |
重量 [kg] |
0.12 |
尺寸 A(型材导轨系统) [mm] |
78 |
尺寸 D [mm] |
8 |
尺寸 D1 [mm] |
11 |
尺寸:直径 S2(型材导轨导向系统) [mm] |
7 |
尺寸:直径 S3(型材导轨导向系统) [mm] |
5 |
尺寸 E8(型材导轨系统) [mm] |
62.9 |
尺寸 E9(型材导轨系统) [mm] |
16 |
尺寸 H(型材导轨系统) [mm] |
50 |
Document type | Download link |
---|---|
操作说明 | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |