Select your location
Select your location
PE 2 定位单元,160 x 160
Product attributes | |
---|---|
ESD |
是 |
螺纹尺寸 |
G1/8” |
传送方向上的长度 [lT] [mm] |
160 |
需要的压缩空气接口 [pmax] [bar] |
6 |
需要的压缩空气接口 [pmin] [bar] |
4 |
供货提示 |
完全装配 |
供货范围 |
含紧固件 |
传送方向的轨道宽度 [b] [mm] |
160 |
重复精度 |
±0,1 |
允许的垂直作用力 [N] |
300 |
升程 WT,通过输送介质 [h0] |
2,5 |
工件托盘总重量 [mG] [kg] |
30 |
所需配件 |
挡停器 VE 2/... |
推荐配件 |
位置感测组件,用于 PE 2 |
重量 [kg] |
2.73 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842504706 |
操作说明 | search?s=download&q=3842504706 |
Download link |
---|
3D CAD |