Select your location
Select your location
基本单元 AL,VFplus 240,直接
Product attributes | |
---|---|
材料说明 |
外壳:压铸铝,银色粉末涂层,链轮:PA,链条导板:PA,滚珠轴承:不锈钢 1.4301/FDA,连接件:钢,镀锌,六角轴 至结构尺寸 160:PA,从结构尺寸 160 起:不锈钢 1.4301 + PA |
有效滑动条板长度 [m] |
4x 0,2 |
有效链条长度 [m] |
0,881 |
供货范围 |
含紧固件 |
供货提示 |
已装配:封闭式链条护板 |
结构尺寸 [b] [mm] |
240 |
推荐配件 |
主动或被动桥接组件,同步驱动连接组件 |
所需配件 |
驱动组件,摩擦条:长度计算,电机支架 |
重量 [kg] |
5.58 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546124 |
Download link |
---|
3D CAD |