Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
机电气缸的紧固元件 |
叉形固定件 |
公称尺寸 [mm] |
80 |
重量 [kg] |
0.58 |
材料 |
铝 |
尺寸 CB H14 [mm] |
50 |
尺寸 CD H9 [mm] |
16 |
尺寸 E 最大 [mm] |
98 |
尺寸 FL [mm] |
36 |
尺寸 FL 公差 [mm] |
±0.2 |
尺寸 L 最小 [mm] |
20 |
尺寸 MR [mm] |
17 |
尺寸 Tg [mm] |
72 |
尺寸 TG [mm] |
72 |
尺寸 TG 公差 [mm] |
±0.2 |
尺寸 UB h14 [mm] |
90 |
尺寸 VB [mm] |
96 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 0a4f249c-6e95-4e5f-adf6-168ebb2260ca |
操作说明 | 799a10f0-5e6a-420c-a16a-a89819d968f7 |