Select your location
Select your location
高性能范围内的工业液压阀。根据液压符号可靠切断油流
Product attributes | |
---|---|
连接图 |
ISO 4401-07-07-0-05 |
产品系列 |
Z2S16 |
最大工作压力. [bar] |
315 |
最大体积流量 [l/min] |
300 |
活塞符号 |
A1 → A2,B1 → B2 |
连接类型 |
叠加阀板 |
标称尺寸 |
16 |
驱动类型 |
通过机械致动 |
连接数 |
4 |
开关位置数 |
2 |
电气连接说明 |
0 |
液压油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
密封件 |
FKM |
重量 [kg] |
7.34 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 6681c8cc-860b-4032-adaf-af60a9cfaa2a |
操作说明 | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |
Download link |
---|
3D CAD |