Select your location
Select your location
弯轮 STS VFplus 65 30°
Product attributes | |
---|---|
尺寸 b [mm] |
322.5 |
转向角 [α] [°] |
30 |
有效滑动条板长度 [m] |
2x 0,34 |
有效链条长度 [m] |
2x 0,28 |
修改 |
我们的改装部门可应要求提供更多版本。(COS@boschrexroth.de) |
供货提示 |
完全装配 |
供货范围 |
包括用于安装至 STS 输送段型材的紧固件 |
尺寸 A [mm] [mm] |
185.5 |
结构尺寸 [b] [mm] |
65 |
材料说明 |
外壳:不锈钢 1.4301,链轮:PA,白色,滚珠轴承:不锈钢 1.4301/FDA |
重量 [kg] |
4.2 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547111 |
Download link |
---|
3D CAD |