Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
线性轴的机械配件 |
减振器 |
公称尺寸 [mm] |
OBB-055 |
重量 [kg] |
0.72 |
能耗 [Nm] |
620 |
能耗脚注 |
每个行程 |
最大行程的缩短脚注 |
缩短 Omega 模块的最大行程(每侧或每个减震器的最小值) |
最大制动重量 [kg] |
20 |
产品说明 |
供货范围:支架、减震器和安装配件 |
最大行程的缩短 [mm] |
62 |
尺寸 A [mm] |
70 |
尺寸 B [mm] |
56.5 |
尺寸 G [mm] |
12 |
尺寸 H [mm] |
113 |
尺寸 H1 [mm] |
90.5 |
行程尺寸 [mm] |
50 |
尺寸 Ls [mm] |
115 |
尺寸 Ls(具备夹持元件的滑台) [mm] |
133 |
尺寸 Ls1 [mm] |
189 |
脚注:尺寸 Ls(具备夹持元件的滑台) |
配备夹持元件的滑台 |
Download link |
---|
3D CAD |