Select your location
Select your location
针对变速驱动进行了优化。低噪音污染和低脉动水平。高效率。无负载变化限制
Product attributes | |
---|---|
位移类型 |
恒定 |
标称尺寸 [cm³] |
32 |
产品系列 |
PGH |
最大工作压力. [bar] |
315 |
最大体积流量 [l/min] |
96 |
轴端 |
圆柱形 Ø 25 带滑键,ISO 3019-2 |
通过驱动 |
有 |
旋转方向 |
右转 |
轴端 |
Ø 25 mm 圆柱形,配有滑键,ISO 3019-2 |
安装法兰 |
双孔安装法兰 101-2,符合 ISO 3019-1 标准 |
液压油 |
HFC |
密封件 |
NBR |
重量 [kg] |
15.78 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 341c0e75-84c0-45a0-99ee-7804b6c0b9e6 |
操作说明 | 8f119190-63f0-458a-ac6c-99e976d4f50c |
Download link |
---|
3D CAD |