Select your location
Select your location
适用于变速驱动。低噪音和脉动水平。通过间隙补偿提高效率。铝制外壳,适用于最大允许压力下 100 万次负载变化。
Product attributes | |
---|---|
位移类型 |
恒定 |
标称尺寸 [cm³] |
11 |
产品系列 |
PGP |
最大工作压力. [bar] |
250 |
最大体积流量 [l/min] |
16 |
标称尺寸 |
11 |
轴端 |
有齿 16-4,9T 16/32 DP,ISO 3019-1 |
通过驱动 |
有 |
旋转方向 |
右转 |
轴端 |
齿啮式 16-4,9T 16/32 DP,ISO 3019-1 |
安装法兰 |
双孔安装法兰 82-2,符合 ISO 3019-1 标准 |
液压油 |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
密封件 |
FKM |
重量 [kg] |
4.29 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | c3f37802-2af4-4bc8-b23b-1264a7261ed1 |
操作说明 | 6aa902b1-4aee-49be-a4d9-12743f650960 |
Download link |
---|
3D CAD |