Select your location
Select your location
10 mm 锁坑的中间元件
Product attributes | |
---|---|
型材槽 |
8; 10 |
颜色 |
黑色 |
包装单位 |
100 |
材料 |
PA |
重量 [kg] |
0.01 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842523537 |
Download link |
---|
3D CAD |