Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
机电气缸的紧固元件 |
摆动法兰 |
公称尺寸 [mm] |
100 |
重量 [kg] |
0.75 |
材料 |
铝 |
尺寸 CN H7 [mm] |
20 |
尺寸 D1 H13 [mm] |
11 |
尺寸 E [mm] |
115 |
尺寸 E 公差 [mm] |
±0.5 |
尺寸 E1 [mm] |
115 |
尺寸 E1 公差 [mm] |
±0.5 |
尺寸 ER [mm] |
30 |
尺寸 ER 公差 [mm] |
±0.2 |
尺寸 EU [mm] |
25 |
尺寸 EU 公差 [mm] |
±0.2 |
尺寸 FL [mm] |
41 |
尺寸 FL 公差 [mm] |
±0.2 |
尺寸 H [mm] |
15 |
公差 H |
±0.5 |
尺寸 I2 [mm] |
10 |
尺寸 I2 公差 [mm] |
±0.5 |
尺寸 R1 [mm] |
13 |
尺寸 R2 [mm] |
13 |
尺寸 Tg [mm] |
89 |
尺寸 TG [mm] |
89 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 0a4f249c-6e95-4e5f-adf6-168ebb2260ca |
操作说明 | 799a10f0-5e6a-420c-a16a-a89819d968f7 |