Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
机电气缸的紧固元件 |
万向轴承 |
公称尺寸 [mm] |
63 |
重量 [kg] |
0.57 |
材料 |
镀锌球墨铸铁 |
尺寸 CH JS15 [mm] |
50 |
尺寸 CN H7 [mm] |
16 |
尺寸 D H11 [mm] |
10 |
尺寸 EN [mm] |
21 |
尺寸 EN 公差 [mm] |
-1 |
尺寸 ER 最大 [mm] |
23 |
尺寸 EU [mm] |
15 |
尺寸 G1 JS14 [mm] |
37 |
尺寸 G2 JS14 [mm] |
35 |
尺寸 G3 最大 [mm] |
50 |
尺寸 H1 [mm] |
23 |
尺寸 H2(型材导轨系统) [mm] |
11 |
尺寸 H2 公差 [mm] |
±1 |
尺寸 K1 JS14 [mm] |
52 |
尺寸 K2 最大 [mm] |
67 |
尺寸 L |
17.5 |
尺寸 L 公差 [mm] |
±0.2 |
尺寸 S H13 [mm] |
9 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 0a4f249c-6e95-4e5f-adf6-168ebb2260ca |
操作说明 | 799a10f0-5e6a-420c-a16a-a89819d968f7 |