• 最大工作压力 315 bar (4568 psi)
  • 最大流量 80 l/min (21 gpm)
  • 接口:G 1/2
  • 电缆固定套筒

Product attributes

产品系列分类

单向阀,插装阀用于管道破裂防护,带外螺纹的螺纹孔

产品系列类型

VPN

最大工作压力. [bar]

315

油口数量

2

最大体积流量 [l/min]

80

位置

2

正常位置

常开

阀心滑阀

阀座设计

直接 - 先导式

先导式

连接类型

螺纹接口

公称流量 [l/min]

80

油口

G 1/2

液压油

HL,HLP

重量 [kg]

0.2

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog