Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
产品系列分类 |
单作用下降制动阀,带绞盘制动空气接口,带法兰 |
产品系列类型 |
VBSO |
产品系列 |
A-VBSO-SE-FA-42 |
最大工作压力. [bar] |
410 |
油口数量 |
7 |
最大体积流量 [l/min] |
350 |
连接类型 |
法兰连接 |
直接 - 先导式 |
外部先导式 |
进项税率 |
13:1 |
公称流量 [l/min] |
350 |
可调节压力范围 [bar] |
250-500 |
压力设置 [bar] |
500 |
压力预设 |
带压力预设 |
油口 |
1” SAE 6000 |
密封材料 |
NBR |
液压油 |
HL,HLP |
产品系列 |
单作用,带制动空气接口 |
产品类型 |
VBSO-42 |
重量 [kg] |
8.68 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18308-42 |